RD800-SUCA-CB2-L
Transpondeur de sécurité
Réf. produit :
63002053
Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
| Série | RD800 |
| Application | Utilisation seul |
| Type de code | Code unique |
| SIL | Jusqu'à 3, CEI 61508 |
| SILCL | Jusqu'à 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 4.077 années, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,45E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | Jusqu'à 4 incl., EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les courts-circuits transversaux |
| Résistance aux impulsions | 1.500 V |
| Catégorie d'utilisation pour DC-12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Consommation, max. | 250 mA1 W |
| Courant nominal, min. | 0,5 mA |
| Catégorie de surtension | III |
| Sécurisation, externe | 1 A |
| Sécurisation, interne | 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3) |
| Tension d'isolement assignée | 32 V CC |
| Courant thermique conventionnel max. | 0,25 A |
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Puissance de commutation max. | 6 W |
| Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Durée d'impulsion de test, max. | 0,3 ms |
| Charge, max. | 250 mA |
| Capacité, max. entre une sortie et GND | 200 nF |
| Capacité, max. entre deux sorties | 200 nF |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation type | 24 V |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Sortie de signal |
| Temps de réaction après retrait de l'organe de commande, min. | 80 ms |
| Temps de réaction après retrait de l'organe de commande, max. | 150 ms |
| Temps de réaction après arrêt, entrée, min. | 7 ms |
| Temps de réaction après arrêt, entrée, max. | 12 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Liaison avec API Signal OUT |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Sortie de câble | Côté gauche |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 5 brins |
| Longueur câble de raccordement, max. | 50 m |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PA 66 |
| Poids net | 150 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Hystérésis de commutation, max. | 2,4 mm |
| Distance de déconnexion assurée (Sar), min. | 16 mm |
| Distance de connexion assurée (Sao), max. | 10 mm |
| Distance de coupure nominale, max. | 14 mm |
| Distance de fonctionnement nominale, max. | 12 mm |
| Distance entre deux systèmes (capteur, organe de commande), min. | 50 mm |
| Reproductibilité, max. | 1,2 mm |
| Couple de serrage des vis | 0,8 N·m |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 4 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 85 °C |
| Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Homologations | TÜV Süd c UL US |
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 |
| Contrôle des vibrations selon la norme | EN 60068-2-6 |
| Numéro de tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0 | 27272403 |
| ECLASS 9.0 | 27272403 |
| ECLASS 10.0 | 27272403 |
| ECLASS 11.0 | 27272403 |
| ECLASS 12.0 | 27274601 |
| ECLASS 13.0 | 27274601 |
| ECLASS 14.0 | 27274601 |
| ECLASS 15.0 | 27274601 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
| ETIM 10.0 | EC001829 |
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz