RD800-SUCA-M12R

Transpondeur de sécurité

Réf. produit : 63002001

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série RD800
Application Utilisation seul
Type de code Code unique
SIL Jusqu'à 3, CEI 61508
SILCL Jusqu'à 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 années, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie Jusqu'à 4 incl., EN ISO 13849
CC High
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Protection contre les courts-circuits transversaux
Résistance aux impulsions 1.500 V
Catégorie d'utilisation pour DC-12 Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 10 %
Consommation, max. 250 mA1 W
Courant nominal, min. 0,5 mA
Catégorie de surtension III
Sécurisation, externe 1 A
Sécurisation, interne 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3)
Tension d'isolement assignée 32 V CC
Courant thermique conventionnel max. 0,25 A
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Puissance de commutation max. 6 W
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Durée d'impulsion de test, max. 0,3 ms
Charge, max. 250 mA
Capacité, max. entre une sortie et GND 200 nF
Capacité, max. entre deux sorties 200 nF
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Sortie de signal
Temps de réaction après retrait de l'organe de commande, min. 80 ms
Temps de réaction après retrait de l'organe de commande, max. 150 ms
Temps de réaction après arrêt, entrée, min. 7 ms
Temps de réaction après arrêt, entrée, max. 12 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Liaison avec API
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Sortie de prise Côté droit
Longueur câble de raccordement, max. 50 m
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Poids net 57 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Hystérésis de commutation, max. 2,4 mm
Distance de déconnexion assurée (Sar), min. 16 mm
Distance de connexion assurée (Sao), max. 10 mm
Distance de coupure nominale, max. 14 mm
Distance de fonctionnement nominale, max. 12 mm
Distance entre deux systèmes (capteur, organe de commande), min. 50 mm
Reproductibilité, max. 1,2 mm
Couple de serrage des vis 0,8 ... 2 N·m
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 85 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations TÜV Süd
c UL US
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
Contrôle des vibrations selon la norme EN 60068-2-6
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ECLASS 16.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
UNSPSC 26.08 39122205
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf