RDH 142 00 M30
Appareil de lecture/écriture RFID
| Série | RDH 100 |
| Fréquence de travail | 13,56 MHz |
| Fonctions | Commande de porte de lecture E/S Modes de fonctionnement paramétrables |
| Portée de lecture/écriture max. | 60 mm |
| Transpondeur lisible | ISO/IEC 14443A/B ISO/IEC 15693 NFC Type 2, 5 |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 36 V, CC |
| Consommation, max. | 1 W |
| Accès à la mémoire | Read/Write |
| Type | IO-Link |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | E/S IO-Link PWR |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Forme | Cylindrique |
| Dimension | 75 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé Plastique |
| Poids net | 120 g |
| Couleur du boîtier | Argent Rouge |
| Type de fixation | Taraudage de fixation |
| Température ambiante, fonctionnement | -32 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 67 |
| Homologations | EU |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |