REF 4-A-50X1000

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50038060

Délais de livraison d'env. 12 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Non
Cote de montage, largeur 50 mm
Cote de montage, hauteur 1.000 mm
Surface réfléchissante, hauteur 1.000 mm
Surface réfléchissante, largeur 50 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Microprisme
Poids net 20 g
Type de fixation Autocollant
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551