Reflektor OCS 450x80mm-M

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50111154

Disponible immédiatement

Adapté pour Rideau lumineux reflex CSR780
Forme Rectangulaire
Cote de montage, largeur 510 mm
Cote de montage, hauteur 108 mm
Cote de montage, épaisseur 3 mm
Surface réfléchissante, hauteur 105 mm
Surface réfléchissante, largeur 488 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Aluminium
Structure de surface active Triple
Poids net 1.175 g
Type de fixation À visser
Type de réflecteur Réflecteur
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551