RK 72/4,5000
Reflex sur réflecteur non polarisé
| Série | 72 |
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
| Portée de fonctionnement | 0,1 ... 4 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0,1 ... 6 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 100 Hz |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 5.000 mm |
| Nombre de brins | 3 brins |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |