RK 96K/R-1560-25

Reflex sur réflecteur non polarisé

Réf. produit : 50080484

Délais de livraison d'env. 12 jours ouvrables
Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
PRK 96M/R-3420-25
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50082066
  • Série: 96
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 15 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50082066

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
TK 82.2
Réflecteur
Numéro d’article : 50024127
  • Type de réflecteur: Réflecteur
  • Type de fixation: Fixation traversante
  • Surface réfléchissante, diamètre: 79 mm
  • Matériau du réflecteur: Plastique
Numéro d’article : 50024127

Délais de livraison d'env. 13 jours ouvrables
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,3 ... 15 m (portée garantie)
Portée limite 0,1 ... 18 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 20 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf