RKR 55/6.42-S8
Reflex sur réflecteur non polarisé
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 55 | 
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion | 
| Application | Détection des vitres de verre et des films très transparents | 
| Modèle spécial | Autocollimation Boîtier tout inox Entrée d'apprentissage | 
| Portée de fonctionnement | 0 ... 1,5 m (portée garantie) | 
| Portée limite | 0 ... 1,8 m (portée typique) | 
| Parcours du faisceau | Divergent | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 620 nm | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | 1 | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits | 
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN | 
| Consommation | 0 ... 15 mA | 
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) | 
| Type | Entrée d'apprentissage | 
| Fonction | Réglage de la sensibilité | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Type | Sortie de commutation numérique | 
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique | 
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) | 
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz | 
| Temps de réaction | 0,5 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M8 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Inox | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm | 
| Matériau du boîtier | Inox | 
| Boîtier en inox | AISI 316L | 
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique avec couche protectrice en indium anti-rayures | 
| Poids net | 40 g | 
| Couleur du boîtier | Argent | 
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option | 
| Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -30 ... 55 °C | 
| Indice de protection | IP 67 IP 69K | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 |