RKU318-800/4T-M12

Cellule à réflexion à ultrasons

Réf. produit : 50136080

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 318
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Contenu 2 écrous de montage M18
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Portée de fonctionnement 0 ... 0,8 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 230 kHz
Direction de rayonnement Frontale
Angle d'ouverture 8 °
Distance de l'objet à l'arrière-plan ≥ 80 mm
Distance au réflecteur 0,08 ... 0,8 m
Résolution < 2 mm
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Valeur finale
Dérive thermique 5 %
Valeur de référence, dérive thermique Valeur finale
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 5 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Hystérésis de commutation 1 %
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Fonction Commutation contact NO / contact NF
Remise aux réglages d'usine
Réglage des sorties de commutation/caractéristique de sortie
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 5 Hz
Temps de réaction 100 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 60,3 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polybutylène (PBT)
Matériau de la surface active Plastique, Résine époxy renforcée à la fibre de verre
Matériau du transducteur d'ultrasons Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT)
Poids net 65 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ECLASS 14.0 27272802
ECLASS 15.0 27272802
ECLASS 16.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
ETIM 10.0 EC001848
UNSPSC 26.08 41111960
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf