RS4-Adap-P
Plaque de montage
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Adapté pour | Scanners laser de sécurité RS4 |
Dimensions (l x H x L) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
Poids net | 800 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Modèle de pièce de fixation | Plaque de montage |
Type de fixation, côté installation | Fixation traversante Taraudage de fixation |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 85389099 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002498 |