RSL235-S/12-M12

Scanner laser de sécurité

Réf. produit : 53802110

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série RSL 200
Application Navigation du véhicule
Sécurisation de zone dangereuse fixe
Sécurisation de zone dangereuse mobile
Fonctions Commutation de triplets de champs
Contrôle des contacteurs (EDM)
Surveillance de triplet de champs
Sélection fixe d’un triplet de champs
Redémarrage Blocage au démarrage/Redémarrage automatique
Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Démarrage/redémarrage automatique
Type 3, CEI/EN 61496
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849
Résolution (réglable) 50/70 mm
Nombre de triplets de champs, commutables 32 pièce(s)
Nombre de fonctions de protection 1 pièce(s)
Pouvoir de réflexion min. 1,8 %
Portée 0 ... 3 m
Nombre de champs d’avertissement par triplet de champs 2 pièce(s)
Portée 0 ... 15 m
Taille de l'objet 150 mm x 150 mm
Pouvoir de réflexion min. 20 %
Source lumineuse Laser
Laser,Infrarouge
Longueur d'onde 905 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Fréquence de répétition 96 kHz
Résolution angulaire 0,2 °
Plage angulaire 275 °
Zone de détection 0 ... 25 m, Réflexion > 90%
Résolution radiale de la distance 2 mm
Résolution latérale de la distance 0,2 °
Erreur de mesure systématique Dmeas - Dreal min. : -20 mm
type : -20 mm
max. : +20 mm
(Réflexion : 1,8% … rétroréflecteur
Plage de mesure : 0,2 … 25 m)
Bruit de la valeur mesurée 10 mm 1 σ
(Réflexion : 1,8 %, rétroréflecteur
Plage de mesure : 0 … 25 m)
Spot laser (HxL), 5 m 63 mm x 8 mm
Spot laser (HxL), 15 m 188 mm x 23 mm
Spot laser (HxL), 25 m 318 mm x 38 mm
Protection E/S Protection contre les courts-circuits transversaux
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 20 %
Consommation (sans charge) max. 300 mA, (utiliser un bloc d'alimentation avec 1 A)
Consommation, max. 7 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Nombre de sorties de signalisation, configurable 8 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 22,2 V
Tension de commutation low max. 3 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 85 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Temps de réaction ≥ 75 ms
Type Bluetooth, Ethernet, USB 2.0
Fonction Affichage du contour mesuré
Configuration/paramétrage
Diagnostic
Définition du champ de protection et définition du champ d'avertissement
Connexion Connecteur M12, 4 pôles, codage D
Fonction Configuration/paramétrage
Diagnostic
Définition du champ de protection et définition du champ d'avertissement
Bande de fréquences 2.400 ... 2.483,5 MHz
Puissance émise 4,5 dBm max. (2,82 mW), classe 2
Fonction Configuration/paramétrage
Diagnostic
Définition du champ de protection et définition du champ d'avertissement
Connexion USB 2.0 type C, prise femelle
Vitesse de transmission max. 12 Mbit/s
Longueur de câble ≤ 5 m
Des longueurs des câbles supérieures sont possibles avec des câbles actifs.
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface données
Transmission des valeurs mesurées via UDP (intensité du signal, distance et image de processus)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Interface de configuration
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 type C
Dimensions (l x H x L) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier en plastique PC
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 600 g
Couleur du boîtier Gris
Jaune, RAL 1021
Noir
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Plaque de montage
Type d'affichage LED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel Sensor Studio
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV Süd
UL US
Contrôle d'oscillation selon la norme CEI/EN 60068-2-6
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Logiciel - ROS1 Drivers - zip
Logiciel - ROS2 Drivers - zip
Logiciel - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
Logiciel - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
Consignes d'application - pdf
Notice jointe - pdf
Manuel de l'utilisateur - UDP specification - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - RSL 200, RSL 400 - pdf
Brochure produit - For area protection on machines and systems - pdf
Brochure produit - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
UDP specification (Link to GitHub)
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - UL US - pdf