RSL430-L/CU429-10

Scanner laser de sécurité

Réf. produit : 53800227

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série RSL 400
Application Protection latérale mobile
Sécurisation d'accès fixe
Sécurisation de zone dangereuse fixe
Sécurisation de zone dangereuse mobile
Fonctions Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner
Délai sûr, interne
Enchaînement d'arrêt d'urgence
Mode à quatre champs
Sortie des données, paramétrable
Redémarrage Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Type 3, CEI/EN 61496
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849
Résolution (réglable) 30/40/50/60/70/150 mm
Portée réglable minimale 50 mm
Nombre de paires de champs, commutables 10 + 10
Nombre de quatuors, commutables 10 + 10
Nombre de fonctions de protection 2 pièce(s)
Nombre de configurations de capteur indépendantes 2
Pouvoir de réflexion min. 1,8 %
Portée 0 ... 6,25 m
Nombre de paires de champs 10 + 10
Portée 0 ... 20 m
Taille de l'objet 150 mm x 150 mm
Pouvoir de réflexion min. 10 %
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Longueur d'onde 905 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Fréquence de répétition 90 kHz
Résolution angulaire 0,1 °
Plage angulaire 270 °
Protection E/S Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 20 %
Consommation (sans charge) max. 700 mA, (utiliser un bloc d'alimentation avec 3 A)
Consommation, max. 17 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Nombre de sorties de signalisation, configurable 9 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 4 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 20,8 V
Tension de commutation low max. 2 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 300 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Temps de réaction 80 ms, ≥
Type Bluetooth, Ethernet, USB
Fonction Configuration/paramétrage
TCP/IP
Connexion Connecteur M12, 4 pôles, codage D
Fonction Configuration/paramétrage
Bande de fréquences 2.400 ... 2.483,5 MHz
Puissance émise 4,5 dBm max. (2,82 mW), classe 2
Fonction Configuration/paramétrage
Connexion USB 2.0 mini B, prise femelle
Vitesse de transmission max. 12 Mbit/s
Longueur de câble ≤ 5 m
Des longueurs des câbles supérieures sont possibles avec des câbles actifs.
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Câble
Longueur de câble 10.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 29 brins
Section de brin alimentation 1 mm²
Section de brin signaux 0,14 mm²
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Résistance de ligne max. 15 Ω
Dimensions (l x H x L) 140 mm x 149 mm x 140 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 3.000 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Plaque de montage
Type d'affichage Affichage alphanumérique
Affichage à LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel Sensor Studio
Éléments de commande Logiciel Sensor Studio
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III, EN 61140
Homologations TÜV Süd
c TÜV Süd US
c UL US
Contrôle CEM selon la norme DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29
Brevets américains US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B
US 10,304,307B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - RSL 400 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Logiciel - RSL UDP - zip
Logiciel - ROS1 Drivers - zip
Logiciel - ROS2 Drivers - zip
Manuel de l'utilisateur - UDP specification - pdf
Manuel d'utilisation - RSL 430 - pdf
Manuel d'utilisation - Establishing a connection - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - RSL 200, RSL 400 - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Introduction rapide - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV Süd US - pdf
Certificat - c UL US - pdf
Certificat - S-Mark - pdf