RSL455P-S

Scanner laser de sécurité

Réf. produit : 53800165

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série RSL 400
Application Protection latérale mobile
Sécurisation d'accès fixe
Sécurisation de zone dangereuse fixe
Sécurisation de zone dangereuse mobile
Modèle spécial Sortie des données de mesure optimisée pour la navigation du véhicule
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Mode à quatre champs
PROFIsafe
Sortie des données, paramétrable
Type 3, CEI/EN 61496
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849
Résolution (réglable) 30/40/50/60/70/150 mm
Portée réglable minimale 50 mm
Nombre de paires de champs, commutables Jusqu'à 100
Nombre de quatuors, commutables 50
Nombre de fonctions de protection 4 pièce(s)
Nombre de configurations de capteur indépendantes Jusqu'à 10
Pouvoir de réflexion min. 1,8 %
Portée 0 ... 3 m
Nombre de paires de champs Jusqu'à 100
Portée 0 ... 20 m
Taille de l'objet 150 mm x 150 mm
Pouvoir de réflexion min. 10 %
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Longueur d'onde 905 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Fréquence de répétition 90 kHz
Résolution angulaire 0,1 °
Plage angulaire 270 °
Zone de détection 0 ... 50 m, Réflexion > 90%
Pouvoir de réflexion 90 %
Résolution radiale de la distance 1 mm
Résolution latérale de la distance 0,1 °
Erreur de mesure systématique Dmeas - Dreal min. : -20 mm
typ. : -10 mm
max. : 0 mm
(Réflexion : 1,8% … rétroréflecteur
Plage de mesure : 0,2 … 25 m)
Bruit de la valeur mesurée 10 mm 1 σ
(• Réflexion : 1,8% … 20%
Plage de mesure : 0 … 9 m
• Réflexion : 20% … rétroréflecteur
Plage de mesure : 0 … 25 m)
Spot laser (HxL), 10 m 60 mm x 13 mm
Spot laser (HxL), 20 m 165 mm x 24 mm
Spot laser (HxL), 30 m 265 mm x 40 mm
Spot laser (HxL), 40 m 285 mm x 57 mm
Protection E/S Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 20 %
Consommation (sans charge) max. 900 mA, (utiliser un bloc d'alimentation avec 3 A)
Consommation, max. 22 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Temps de réaction 80 ms, ≥
Type PROFINET
Fonction Processus
Appareil PROFINET Appareil selon spéc. V2.3.4
GSDML GSDML selon spéc. V2.3.2
Profil PROFINET/PROFIsafe
Classe de conformité C
Classe de charge du réseau III
Niveau de sécurité 1
Fonctionnalité de commutateur Commutateur à 2 ports IRT selon IEEE 802, intégré à l'unité de branchement
Propriétés du port Auto-Crossover
Auto-Negotiation
Auto-Polarity
I&M 0 - 4
Topologies prises en charge Client MRP
SNMP
Signaux de commutation de sécurité 4 pièce(s)
Type Bluetooth, Ethernet, USB
Fonction Configuration/paramétrage
TCP/IP
Connexion Connecteur M12, 4 pôles, codage D
Fonction Configuration/paramétrage
Bande de fréquences 2.400 ... 2.483,5 MHz
Puissance émise 4,5 dBm max. (2,82 mW), classe 2
Fonction Configuration/paramétrage
Connexion USB 2.0 mini B, prise femelle
Vitesse de transmission max. 12 Mbit/s
Longueur de câble ≤ 5 m
Des longueurs des câbles supérieures sont possibles avec des câbles actifs.
Dimensions (l x H x L) 140,2 mm x 170 mm x 142 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 4.300 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Plaque de montage
Type d'affichage Affichage alphanumérique
Affichage à LED
Nombre de LED 11 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel Sensor Studio
Éléments de commande Logiciel Sensor Studio
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III, EN 61140
Homologations TÜV Süd
Contrôle CEM selon la norme DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29
Brevets américains US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 8,520,221 B
US 10,304,307B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - RSL 400 - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Sensor Studio V1.1.0 - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - Setup Safety Device Collection V3.2.5.0 - zip
Manuel d'utilisation - RSL 450P/455P - pdf
Manuel d'utilisation - Establishing a connection - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Introduction rapide - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - pdf