SD4T40-300

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67841903

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLC500T40-300
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68000403
  • Série: MLC 500
  • Portée, max.: 0 ... 20 m
  • Résolution: 40 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 68000403

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série SOLID-4
Type d'appareil Émetteur
Application Protection des mains
Sécurisation d'accès
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 40 mm
Hauteur du champ de protection 300 mm
Portée 0,9 ... 20 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 950 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 50 µW
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 75 mA, Sans charge externe
Sécurisation 2 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 17,6 V
Tension de commutation low max. 2,8 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Fonction Entrée de signal test
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
Section de conducteur autorisée type 0,25 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 300 Ω
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 400 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - SD4T40-300 - zip
Macro EPLAN - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd NRTL US - pdf