SETLS+LE20-1000/4X-200-M8
Kit de barrage photoélectrique
| Série | 20 slim |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Lot (émetteur et récepteur) |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 1 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 1 m (portée typique) |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 630 nm |
| Groupe de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471) |
| Type de géométrie du spot lumineux | Carré |
| Taille minimale reconnaissable de l’objet | typiquement 2 mm |
| Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre la surcharge |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Courant à vide, max. Récepteur | 10 mA |
| Courant à vide, max. Émetteur | 15 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Tension de commutation type | 30 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond (émetteur) |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Gris |
| Section des brins | 0,1 mm² |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond (récepteur) |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Section des brins | 0,1 mm² |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 5,2 mm x 19 mm x 10 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PBT+ABS |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Poids net de l’émetteur | 10 g |
| Poids net du récepteur | 10 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante, 2 x ø 2,2 mm |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | CE c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |