SETLS+LE20-150/2.FL

Kit de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50156058

Sur demande
Icon Icon Icon
Série 20 flat
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Lot (émetteur et récepteur)
Portée de fonctionnement 0 ... 0,15 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 0,15 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 630 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Type de géométrie du spot lumineux Carré
Taille minimale reconnaissable de l’objet typiquement 1 mm
Sortie du faisceau lumineux Frontal
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre la surcharge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Courant à vide, max. Récepteur 10 mA
Courant à vide, max. Émetteur 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 30 V
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Câble (émetteur)
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Gris
Nombre de brins 2 brins
Section des brins 0,1 mm²
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble (récepteur)
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,1 mm²
Nombre de brins 3 brins
Abmessung Sender (B x H x L) 10 mm x 19 mm x 4,2 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 10 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PBT+ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net de l’émetteur 10 g
Poids net du récepteur 10 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante, 2 x ø 2,2 mm
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations CE
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf