SLSE 96M/P-1079-T2-21 Ex n
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 96 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Modèle spécial | Protection Ex |
| Type | 2, CEI/EN 61496 |
| Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 445 années, EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 2, EN ISO 13849 |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 500 Hz |
| Temps de réaction | 1 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 39 mm x 96 mm x 88 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 380 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Catégorie d'appareil Ex | 3D 3G |
| Groupe d'appareils Ex | II |
| Température de surface autorisée | T<70° °C |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | Ex |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |