SLSS 318K

Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50083132

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 318
Type d'appareil Émetteur
Modèle spécial Entrée d'activation
Type 2, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SIL 1, CEI 61508
SILCL 1, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB
Portée de fonctionnement 0 ... 10 m
Portée limite 0 ... 12 m
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Angle d'ouverture, max. -5 ... 5 °
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tension de commutation high min. 8 V
Tension de commutation low max. 1,5 V
Délai d'activation/désactivation 1 ms
Résistance d'entrée 10.000 Ω, -10 ... 10 %
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 30 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,25 mm²
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 22 mm x 61,5 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 12
Matériau de la fenêtre optique Plastique, PA 12
Poids net 90 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type de fixation À visser
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations TÜV Nord
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Nord - pdf