SLSS 318M-S12
Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 318 |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Modèle spécial | Entrée d'activation |
| Type | 2, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| SIL | 1, CEI 61508 |
| SILCL | 1, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
| Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 années, EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie | 2, EN ISO 13849, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 10 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 12 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Angle d'ouverture, max. | -5 ... 5 ° |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 25 mA |
| Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
| Tension de commutation high min. | 8 V |
| Tension de commutation low max. | 1,5 V |
| Délai d'activation/désactivation | 1 ms |
| Résistance d'entrée | 10.000 Ω, -10 ... 10 % |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,5 ms |
| Temps d'initialisation | 30 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 22 mm x 61,5 mm |
| Taille du filetage | M18 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Inox |
| Boîtier en inox | V2A |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique, PA 12 |
| Poids net | 60 g |
| Couleur du boîtier | Argent Noir |
| Type de fixation | À visser |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | TÜV Nord c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |