TI 3
Instrument de test
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Adapté pour | Capteurs à commutation binaire |
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
| Type de connexion | Borne |
| Dimensions (l x H x L) | 55 mm x 35 mm x 110 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 192 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type d'affichage | LED Ronfleur |
| Éléments de commande | Commutateur à coulisse |
| Température ambiante, fonctionnement | 5 ... 40 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |