TK 82.AF

Réflecteur

Réf. produit : 50111375

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Modèle spécial Revêtement antibuée
Forme Rond
Dépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 4 mm
Cote de montage, épaisseur 8,5 mm
Cote de montage, diamètre 82 mm
Surface réfléchissante, diamètre 79 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Triple
Revêtement Antibuée
Poids net 31 g
Type de fixation Fixation traversante
Il est possible de coller quelque chose à l’arrière
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modèle CAO 3D - zip