VRTU 430M/P-5110-300-S12
Détecteur à ultrasons
| Série | 430 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | Entrée de synchronisation |
| Portée de fonctionnement | 0,06 ... 0,3 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 400 kHz |
| Évolution du lobe acoustique | Standard |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | d'UN |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
| Fréquence de commutation | 8 Hz |
| Temps de réaction | 80 ms |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée Sync / interface de configuration Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 131 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Poids net | 210 g |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |