KR10-2080
ライトカーテンレシーバ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | Konturflex |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | レシーバ |
アプリケーション | 物体測定 輪郭測定 |
特別モデル | 平行ビーム走査 |
計測領域長 | 2,080 mm |
ビーム間隔 | 10 mm |
ビームあたりの応答時間 | 50 µs |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタ出口 | 軸方向 |
機能 | アンプとの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 2,110.8 mm x 40 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 3,050 g |
表示の種類 | LED |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |