ルミネセンスセンサ

ルミネセンスセンサは、目に見える発光マークと目に見えない発光マークの両方を検出します。スイッチ出力として結果を提供し、主に他の検出方法では信頼性の高い結果が得られない場所や、マーキングが見えるか見えないかわからない場所での分類やチェックに使用されます。ルミネセンスセンサは、異なる発光色に対応し、最大200mmのスキャン距離と非常にコンパクトな金属設計を備えています。感度設定はポテンショメータで行います。回転可能なM12丸形コネクタ。