MS 37 103
接続ユニット
製品番号:
50107684
| 適している | BPS 37 |
| サプレッサ | 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | SSI |
| 種類 | RS 232 |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| 機能 | サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | データインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 90 mm x 38 mm x 39 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 160 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | UL |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |