SD2R40-1500E
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
シリーズ | SOLID-2 |
デバイス種類 | レシーバ |
アプリケーション | 出入り口の保全 危険領域の安全確保 手の保護 |
機能パッケージ | 拡張済み |
機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) |
タイプ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 1, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8.92E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 2, EN ISO 13849 |
分解能 | 40 mm |
保護領域高さ | 1,500 mm |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 140 mA, 外部負荷なし |
セーフティガード | 2 A 中タイムラグ |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 17.6 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.8 V |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 15 mA |
機能 | 制御入力スタート/リスタート・インターロック(RES) |
機能 | 制御入力スタート/リスタート・インターロック(RES) |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
高スイッチ電圧、最小 | 17.6 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.8 V |
スイッチ電圧、典型値 | 22 V |
電圧の種類 | DC |
電流負荷、最大 | 250 mA |
誘導負荷 | 2,000,000 µH |
容量負荷 | 0.22 µF |
残留電流、最大 | 0.005 mA |
残留電流、典型値 | 0.02 mA |
電圧降下 | 1.6 V |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
高スイッチ電圧、最小 | 17.6 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.8 V |
スイッチ電圧、典型値 | 22 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 80 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
機能 | 信号出力 エラー |
応答時間 | 26 ms |
リスタート時間 | 100 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
許容ケーブル断面、典型値 | 0.25 mm² |
接続ケーブル長、最大 | 100 m |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 300 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 1,575.5 mm x 34.6 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 1,600 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 溝に取付け 装置の柱に取付 |
表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | TÜV NRTL US c UL US |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |