SD2T90-900
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
シリーズ | SOLID-2 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
アプリケーション | 出入り口の保全 危険領域の安全確保 |
機能 | 2伝送チャネル、選択可 |
タイプ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 1, IEC/EN 62061 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
分解能 | 90 mm |
保護領域高さ | 900 mm |
検出範囲 | 0.8 ... 20 m |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 950 nm |
トランスミッタダイオード平均出力 | 50 µW |
送信信号形式 | パルス化 |
LEDグループ | 1 |
サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 45 mA, 外部負荷なし |
セーフティガード | 2 A 中タイムラグ |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 17.6 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.8 V |
スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 20 mA |
機能 | テスト信号入力 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | マシンインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
接続ケーブル長、最大 | 100 m |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 300 Ω |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 975.5 mm x 34.6 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
正味重量 | 1,000 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 溝に取付け 装置の柱に取付 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | TÜV NRTL US c UL US |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |