DCR 200i

PPIC_Header_DCR200i_1400x400px

DCR 200i

사용 시 이점

  • 쉽고 빠른 시운전: WebConfig 도구에 통합된 마법사를 이용하면 빠르고 쉽게 설정 과정을 안내하고 시운전을 간소화할 수 있습니다. DCR 200i에서는 장치에 있는 두 개의 버튼만으로 PC 없이도 간단한 어플리케이션의 판독 작업을 설정할 수 있습니다.

  • 다양한 재질 위 코드 판독 가능: 간섭 반사는 교체 가능한 편광 필터와 확산 포일 덕분에 줄일 수 있습니다.

  • 고속으로 움직이는 물체도 감지: 뛰어난 판독 성능과 고성능 LED 조명으로 물체의 속도가 빠르거나 코드가 부분적으로 손상된 경우에도 우수한 판독 결과를 얻을 수 있습니다.

  • 모듈형 구조로 합리적인 가격에 제공: DCR 200i는 모듈형 구조 덕분에 기능 범위와 성능 측면에서 어플리케이션 요구 사항에 맞게 정확하게 사용자 맞춤형으로 의할 수 있습니다.

품목 선택 바로 가기



주요 특장점

오늘날 제품의 생산에서부터 소비자의 구매까지 꼼꼼한 추적은 더욱 중요해지고 있습니다. 식품공정의 재료 성분 관리, 제약 산업의 배치 검사, 포장 분야의 배송 라벨 검사 또는 전자 산업의 제품 품질 검사 등 1D 및 2D 코드의 빠르고 안정적인 바코드 인식은 필수 요소입니다.

듀얼 코드 리더 DCR 200i는 조작이 간편하며 감지 성능이 뛰어나 까다로운 판독 작업에서도 안정적으로 작동하며 아래와 같은 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.

  • 식별 - 라벨에 제품, 바코드 및/또는 데이터 매트릭스 코드가 인쇄되어 있는지 확인합니다.
  • 트랙 앤 트레이스 시스템 - 제조 과정의 재료와 포장된 제품을 추적합니다.

어플리케이션

APIC_IL_DCR200i_2D_Code_reading_production_area_wl_700x500

생산 영역에서의 코드 판독

요구 사항:
조립 라인에서 개별 부품을 추적하는 데 코드가 사용됩니다. 컨베이어 라인에서 빠른 속도로 움직이는 코드를 판독해야 할 때도 있습니다.

솔루션:
스캔 속도가 빠른 1D/2D 코드 리더 DCR 200i를 사용하면 빠르게 움직이는 물체의 코드를 판독할 수 있습니다. 또한 이 코드 리더는 판독 범위에 따라 다양한 버전을 제공합니다.

APIC_VPT_DCR200i_Elektronik_01_700x500px

전자 제품 제조에서의 코드 검사

APIC_VPT_DCR200i_Versandlabelkontrolle_01_700x500px

운반/창고 시스템에서의 배송 라벨 검사

APIC_VPT_DCR200i_Pharmaverpackung_01_700x500px

제약 포장에 대한 코드 검사

APIC_VPT_DCR200i_Etikettierer_01_700x500px

식품 산업에서의 라벨 검사