DCR 1000i / 1100i

광센서만큼 조작이 쉽고 카메라 시스템만큼 성능이 뛰어납니다. Simple Vision 제품 포트폴리오는 산업 자동화 분야에서 신속하고 손쉬운 이미지 처리를 제공합니다. DCR 1000i / 1100i의 고성능 코드 판독 알고리즘은 매우 뛰어난 판독률을 보장합니다. 센서는 옵션으로 DPM 코드에 특화된 향상된 알고리즘을 지원합니다. 또한 OCR 및 OCV 기능을 통해 문자 인식이 가능하며 인쇄 품질 검사도 수행할 수 있습니다.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

1D/2D 코드 식별을 위한 카메라 기반 코드 리더

DCR 1000i / 1100i 시리즈 Simple Vision 센서

DCR 1000i / 1100i 시리즈의 Simple Vision 센서는 1D/2D 코드 식별을 위한 이미지 처리 기능을 갖춘 컴팩트한 범용 고성능 장치입니다. 두 가지 해상도의 광범위한 모델은 최고의 유연성을 보장합니다.
Leuze의 Simple Vision 센서는 강력한 산업용 이미지 처리 도구, 설정이 편리한 소프트웨어, 교환 렌즈, 고성능 내장 LED 조명으로 뛰어난 성능과 높은 효율성을 제공합니다. 



사용 시 이점

  • 1D/2D 식별 작업에 탁월한 제품 성능
  • DPM 코드용으로 특별히 개선된 판독 알고리즘
  • OCR 및 OCV용 공구 세트
  • 통합 디지털 인터페이스 TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • 작동거리, 화각, 해상도에 있어서 유연한 교체식 렌즈
  • 전환 가능한 흰색 및 적색의 고출력 LED 조명 내장, 최적의 고대비 이미지 제공
  • 금속과 같은 반사율이 높은 표면에 직접 표시된 코드를 읽는 등 까다로운 어플리케이션용 필터 캡
  • 콤팩트한 하우징으로 좁은 설치 공간을 비롯한 어플리케이션에 모두 적용 가능
  • IP67 등급 하우징으로 보호되어 열악한 생산 환경에서도 코드 리더가 안정적으로 작동



당사는 다양한 작업 종류와 예산에 따라 필요한 모델을 선택할 수 있는 폭넓은 선택지를 제공합니다.

DCR 1000i / 1100i

고성능의 코드 판독 알고리즘으로 높은 판독률을 자랑합니다. 이 모델에는 선택 사양인 개선된 DPM 코드 전용 알고리즘이 적용되어 있습니다.

  • 1D/2D 코드 판독
  • DPM 코드 판독
  • 인쇄 품질 검증(OCV)
  • 평문 읽기(OCR)

품목 목록 DCR 1000i / 1100i 링크

주요 특장점

신속한 시운전 및 다양한 어플리케이션

일반적인 산업용 프로토콜 지원

ivs1048 software main

Leuze의 Vision Studio 소프트웨어는 산업용 이미지 처리 및 검사에 관한 통계와 다양한 툴을 제공하며, 오프라인 상태에서도 사용할 수 있습니다. 특별한 교육이나 전문 지식 없이 사용자가 센서를 설정할 수 있어 비용과 시간이 절약됩니다. Simple Vision 센서는 다음과 같이 다양한 산업 어플리케이션에 적용할 수 있습니다.

  • 주행 방향을 바로잡는 조작 시스템 및 도구를 제어하기 위한 위치 확인
  • 표시, 형태 또는 기타 특징에 기반한 부품 식별
  • 올바른 생산 또는 조립을 위해 부품 점검
  • 부품 측정 및 카운트
  • 부품 오류 점검
Industrieprotokolle_1400x400

TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP 및 FTP/SFTP(Secure File Transfer Protocol)와 같은 일반적인 산업용 인터페이스 프로토콜을 지원합니다. 따라서 통신과 데이터 수집이 간편해집니다. 디지털 입력 및 출력을 사용하여 단순한 프로세스를 직접 제어하거나 PLC에 연결할 수도 있습니다.

 

유연성을 위해 렌즈 교체 가능

산업용 이미지 처리 센서 DCR 1000i / 1100i는 초점 조정 상태를 변경할 수 있는 교체식 S 마운트 렌즈 4개와 2개의 다른 조리개를 지원하여 판독 거리, 화각, 해상도, 필드 깊이 측면에서 높은 유연성을 제공합니다.

CN-Field-of-view

광학 특성 검증(OCV)

광학 문자 인식(OCR) 

Screenshot OCV

DCR 1000i OCV는 어플리케이션 내에서 1D/2D 코드를 읽고 날인(권장 사용 기한, 배치, 로트 등)의 인쇄 품질을 확인할 수 있습니다. 파라미터가 많이 필요한 복잡한 설정이 필요치 않습니다. 센서에 날인의 참조 이미지만 학습시키면 됩니다. 인쇄 헤드 막힘으로 인한 인쇄 불량, 재생 잉크 또는 고착 문제를 공정 진행 중에 인식할 수 있습니다. 불량품은 초기 단계에서 제외할 수 있습니다.

Screenshot OCR

DCR 1100i OCR은 내장 OCR 기능을 통해 1D 및 2D 코드를 판독할 뿐만 아니라 평문도 신뢰성 있고 정확하게 인식합니다. 당사 센서의 OCR 기능은 제조업에서 투명성, 추적성, 품질 보증을 강화하므로 자동차, 제약 또는 포장 기술과 같은 산업에 적합합니다.

어플리케이션

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

여러 1D/2D 코드 동시 판독

요건:
2차 포장에는 1D 코드와 2D 코드가 모두 적용되어 있습니다. 품질 보증 목적으로, 5개의 팩을 하나의 포장 박스에 포장하기 전에 코드를 스캔해야 합니다. 과정 중에 코드 유형에 무관하게 코드를 단일 스캔으로 동시에 식별해야 합니다. 

솔루션:
신제품 DCR 1000i는 개별 1D/2D 코드는 물론 임의의 개수로 구성된 1D/2D 코드도 다중 코드 판독 기능을 사용하여 동시에 쉽게 판독할 수 있습니다.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

포장재에 직접 인쇄된 코드 판독

요건:
2차 포장에는 2D 코드가 직접 인쇄되어 있습니다. 제품 이력 관리를 위해서는 이러한 DPM 코드를 판독하는 기능이 필요합니다.

솔루션:
비전 센서 DCR 1000i DPM모델은 포장에 직접 인쇄된 코드를 판독하는 작업을 위해 특별히 최적화된 판독 알고리즘을 탑재하였습니다.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

인쇄 품질 검증(OCV)을 통한 라벨 검사

요건:
코드, 권장 사용 기한 및 배치 번호를 포장에 부착합니다. 코드를 감지하고 동시에 날인을 확인하여 날인이 존재하고 온전하며 판독할 수 있음을 보장해야 합니다.

솔루션:
DCR 1000i OCV는 날인을 티치인 참조 이미지와 비교하는 동시에 1D/2D 코드를 식별하고 요구되는 품질(조정 가능한 기준값)을 충족하는지 평가할 수 있습니다.

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  • •  •
Barcode lokalisieren   •  • •  •
Barcode zählen   •  • •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)     •  
Text erkennen       •
Text lokalisieren       •
Zeichen zählen       •