DCR-300i_1400x400

물류 자동화의 효율성을 극대화하는 카메라 기반 코드 판독기

DCR 300i: 빠른 통합과 간편한 설정 덕분에 완벽하게 연동되는 네트워킹 솔루션

DCR 300i는 최신 물류 자동화 작업 환경에 최적화된 카메라 기반 코드 판독기 제품입니다. 본 제품은 컨테이너, 트레이, 박스, 파렛트 등에 부착된 1D 및 2D 코드를 신속하고 안정적으로 판독합니다. 이는 고속 컨베이어 라인이나 까다로운 고객사 작업 환경에서도 압도적으로 돋보이는 성능을 발휘합니다.

지정된 판독 필드 곡선 덕분에 실시간 영상 없이도 손쉽게 장착하고 정밀하게 정렬할 수 있습니다. 슬림한 디자인, 제로 디스턴스 기술 및 내장형 편광 필터 성능을 갖춘 DCR 300i는 설치 공간이 협소한 작업 공간에도 손쉽게 연동될 수 있습니다.

자동 노출 제어, 듀얼 코어 디코딩, 최적화된 판독 게이트 제어 등의 지능형 기능이 탑재된 덕분에 높은 판독 성공률과 최대의 시스템 가동 시간 및 압도적으로 뛰어난 공정 신뢰성을 보장합니다.

브라우저 기반의 다국어 webConfig 툴과 컬러 터치 디스플레이를 활용하여 손쉬운 시운전, 구성 및 진단 작업을 실현합니다.

내장된 산업용 이더넷 인터페이스를 활용하여 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 및 TCP/IP 프로토콜을 지원합니다. 기기에 저장된 디바이스 파일의 모듈 구조를 통해 제어 시스템에서 직접 파라미터 설정 및 모니터링 작업을 수행합니다. 내장형 이더넷 스위치는 최신 네트워크 토폴로지를 지원하며 시스템 통합 및 구성을 간소화합니다.

모듈식 연결 콘셉트 연결 기술 선택 시 최고 수준의 유연성을 직접 경험해 보세요. 번거로운 커넥터 조립을 하지 않고도 기존 네트워크에 빠르고 경제적인 시스템 통합을 만나보실 수 있습니다.

DCR 300의 강력한 기술력, 유연한 통합 옵션 및 사용자 친화적인 작동 방식 덕분에 산업 및 물류 적용 분야에 최적화된 고효율·고신뢰성 식별 프로세스를 직접 작업 현장에서 체감해 보세요.

주요 특장점

설치부터 식별에 이르기까지, 가장 관건은 바로 신속성입니다
Geschwindigkeit-zaehlt_700x500px

DCR 300i, 도입부터 운영까지 그야말로 압도적인 속도와 효율성을 직접 경험해 보세요. 신속한 시운전부터 기존 시스템과의 손쉬운 연동 및 안정적인 식별 기능까지. 빠르고 안정적인 생산 실현을 위해 최적화된 맞춤형 솔루션을 현장에서 직접 만나 보세요. 콤팩트한 시스템 아키텍처, 고성능 이미지 처리 성능 및 최적화된 디코딩 기술이 조화를 이루며 처리량이 많은 까다로운 작업 현장에서도 높은 판독률과 함께 탁월하고 신속한 코드 인식을 실현합니다. 결과적으로 DCR 300i는 공정 작업 비용과 공수를 줄이고 시운전 시간을 단축합니다. 이를 통해 빠르고 안전한 식별 성능을 활용하여 설비의 높은 가동률을 지속적으로 유지할 수 있게 만들어 드립니다.

별도의 실시간 영상이 필요 없는 손쉬운 설치를 실현
Foerderstrecke_Paletten_neues_Lesefeld_700x500px

DCR 300i는 사전에 지정하여 보장된 판독 영역 곡선 스펙을 제공합니다. 이 덕분에 실제 장비나 실시간 이미지 없이도 완벽하게 설정을 완료할 수 있습니다. 이를 통해 초기 기획 단계에서 장비의 최적화된 위치를 선정하고 완벽한 시스템 통합을 조기에 실현할 수 있습니다. 이로써 공정 생산 비용을 절감하는 것은 물론 설치 공정을 간소화하며 시운전 시간을 획기적으로 단축합니다.

제로 디스턴스 – 협소한 작업 설치 공간에서도 한 치의 오차 없이 압도적인 최고의 성능을 보장합니다
Transport-Buecherbehaelter_700x500px

제로 디스턴스 기술은 DCR 300i의 전면 스크린에 밀착된 코드까지 정확학 인식합니다. 덕분에 불필요한 이격 거리가 발생하지 않고 주어진 설치 공간을 최적화하여 활용할 수 있게 해줍니다. 초소형 콤팩트한 디자인과 더불어 내장형 편광 필터를 갖춘 본 제품은 작업 공간이 극도로 협소한 인접한 컨베이어 라인 사이에도 손쉽게 설치하여 연동할 수 있습니다. 이 기술은 시스템 설계에 최대의 유연성을 극대화하는 것은 물론 공간 점유율을 최소화합니다. 이를 통해 인식 성능의 저하 없이 더욱 콤팩트한 컨베이어 시스템을 실현할 수 있습니다.

내장형 커넥티비티로 실현하는 자동화 시스템의 완벽하고 매끄러운 연동
DCR-300i-Connectivity_700x500px

통합 연결성 덕분에 DCR 300i를 최신 자동화 아키텍처에 직접 통합 가능합니다. 이로 인해 기존 시스템 개념으로의 통합도 한층 간소화됩니다. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 및 TCP/IP와 같이 널리 표준화된 통신 규격을 지원합니다. 이로써 장비를 해당 제어 환경에 빠르고 효율적으로 연동할 수 있습니다. 추가 소프트웨어나 별도의 교육 없이도 PLC와 익숙한 엔지니어링 작업 환경을 통해 파라미터 설정, 진단 및 모니터링은 직접 수행할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 및 시운전 시간을 단축하고 시스템 통합 작업을 획기적으로 간소화할 수 있습니다. 제어 프로젝트 내에 장비 구성을 중앙 집중식으로 저장하기 때문에 높은 유지보수성이 확실하게 보장됩니다. 장비를 교체하더라도 저장된 설정이 자동으로 동기화되어 가동 중지 시간을 최소화하고 시스템 가동률을 극대화합니다.

사용 시 이점

일체형 편광 필터는 방해 반사광을 확실하게 차단하여 DCR 300i를 컨베이어 시스템과 직접 평행하게 설치할 수 있게 해줍니다. 설치 시 특정 경사각에 맞출 필요가 없어 간편합니다. 이를 통해 설치가 획기적으로 간소화되고 마운팅 요구사항이 감소합니다. 결과적으로 시운전 시간이 단축되어 시간 절감 효과를 거둘 수 있습니다. 

DCR 300i는 특허받은 노출 시간 제한 장치를 통해 촬영하는 이미지.마다 내장 조명의 밝기를 알아서 최적화합니다. 이로써 표면 상태, 작업 주변 환경 또는 부품 위치가 수시로 바뀌더라도 판독 영역 전체에 결쳐 언제나 고대비의 최적 노출 이미지를 안정적으로 실현합니다. 이러한 자동 조절 기능은 시운전 시 소요되는 공수를 줄여주고 판독 오류를 최소화하며 시스템 가동률을 최고 수준으로 끌어올립니다.

DCR 300i에 내장된 2포트 스위치를 통해 산업용 이더넷 네트워크에서 라인, 스타 및 트리 토폴로지를 유연하게 구현 합니다. 이를 통해 장비를 기존 자동화 아키텍처에 손쉽게 통합할 수 있으며 별도의 네트워크 부품이 필요하지 않습니다. 동시에 일관된 네트워크 구조 덕분에 손쉬운 설치와 배선 오류의 발생 가능성을 최소화하는 것은 물론 비용 효율적인 시스템 구축을 실현합니다.

멀티 인터페이스 프로파일을 탑재한 DCR 300i는 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 및 TCP/IP 산업용 이더넷 프로토콜을 단 하나의 장비로 통합을 실현합니다. 이를 통해 코드 판독기를 다양한 자동화가 적용되는 작업 환경에 유연하게 연동하고 기존 통신 표준에 적용할 수 있습니다. 이를 통해 시스템 설계가 간소화되고 제품 사양 수가 감소하여 신규 또는 기존 시스템 구상 시 최적화된 유연성을 확보할 수 있습니다.

DCR 300i의 모듈식 연결 방식은 최적화된 인터페이스를 선택하고 최고 수준의 유연성을 제공합니다. 사전 조립형 M12 커넥터로 신속한 설치를 할 수 있으며 자유로운 케이블 구성을 통해 맞춤형 배선이 실현됩니다. 이를 통해 작업 현장의 요구 사양에 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 설치 공정을 간소화하여 조립 시간을 단축할 수 있습니다. 이로써 기존 시스템 콘셉트에도 효율적으로 연동할 수 있습니다.

DCR 300i의 외장 파라미터 메모리는 모든 장비 설정을 연결 유닛 내에 직접 저장합니다. 이런 성능 덕분에 판독기를 교체하더라도 파라미터는 그대로 유지되며 교체된 새 장비로 자동 전송됩니다. 별도의 재설정을 하지 않아도 됩니다. 이를 통해 서비스 및 유지보수 공정을 획기적으로 간소화하고 가동 중단 시간을 단축하여 시스템 가동률을 최고 수준으로 끌어 올립니다. 동시에 설정값이 자동으로 전송되므로 별도의 담당 엔지니어 없이도 판독기를 빠르고 안전하게 교체할 수 있습니다.

DCR 300i의 확연하게 눈에 띄는 녹색 LED 정렬 가이드 기능 덕분에 코드 위에 판독기를 빠르고 정확하게 정렬할 수 있습니다. 이런 기능 덕분에 별도의 툴이나 번거로운 조정 작업을 하지 않아도 장비 자체에서 즉시 최적의 정렬을 실현할 수 있습니다. 이를 통해 시운전 공정을 단축하고 판독기 교체를 간소화하며 설치 공수를 획기적으로 감축합니다. 결과적으로 서비스 방문 시간이 단축되며 가동 중단 시간이 줄어들고 이로 인해 전반적인 시스템 통합 효율성이 극대화됩니다.

DCR 300i에 내장된 컬러 터치 디스플레이 덕분에 PC에 연결하지 않아도 판독기에서 직접 손쉽게 시운전, 가동 및 진단을 수행할 수 있습니다. 실시간 이미지 디스플레이 기능을 통해 코드가 판독 범위 내에 최적화된 위치에 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다. 내장된 정렬 모드 덕분에 판독 품질을 즉시 평가할 수 있으며 센서 정렬을 더욱 신속하고 정밀하게 실현합니다. 이를 통해 시운전 및 서비스 작업이 획기적으로 간소화되며 설정 시간을 단축시키고 판독기 교체 및 유지보수 공정의 효율성이 대폭 향상됩니다.

하우징 및 광학계 내장형 히팅 시스템 덕분에 열악한 작업 환경에서도 DCR 300i는 안정적인 판독 성능을 보장합니다. 영하 30°C까지 내려가는 저온 환경이나 결로가 심한 작업 환경에서도 센서와 광학계가 항상 작동하여 끊김 없는 코드 판독을 보장합니다. 이를 통해 판독기의 적용 범위가 대폭 확장되며 성능 저하나 공정 안전성을 저해하지 않으면서 저온 및 냉동 환경에 대한 최적화된 유연성을 제공합니다.

DCR 300i는 내장된 webConfig 툴을 통해 시운전, 정렬, 파라미터 설정 및 진단션을 위해 손쉽게 해결할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 웹브라우저 기반의 인터페이스를 통해 추가 소프트웨어를 설치할 필요 없이 바로 접속할 수 있는 것은 물론 다국어로 구성된 직관적인 그래픽 화면을 지원합니다. 실시간 이미지 보기를 활용하여 담당 엔지니어는 해당 코드가 최적화된 판독 범위 내에 위치해 있는지 확인할 수 있습니다. 내장된 정렬 모드를 활용하여 장비를 빠르고 정밀하게 정렬할 수 있습니다. 이를 통해 시운전 및 서비스 공정이 간소화되고 이에 필요한 교육 부담을 줄여줍니다. 또한 전 세계 어디에서나 편리하게 사용 가능합니다. 다국어 사용자 인터페이스 덕분에 사용법에 더욱 빠르게 적응할 수 있으며 편의성이 향상되는 것은 물론 신속하고 효율적인 시스템 통합을 실현합니다.

DCR 300i는 보안 기능이 내장 되어 있어 장비를 안정적으로 보호하는 것은 물론 산업용 네트워크 내의 안전한 통신까지 완벽하게 보장합니다. 동시에 사이버 복원력법(CRA) 및 관련 CE 지침과 같은 최신 규제 요건을 완벽하게 준수할 수 있도록 지원합니다. 결과적으로 담당 엔지니어는 규제 준수 부담을 덜고 IT 보안을 한층 더 강화할 수 있습니다. 더불어 현대적인 자동화 환경으로의 안전한 통합을 지원하는 미래 보장형 솔루션의 혜택을 직접 만나보실 수 있습니다.

고성능 듀얼 코어 디코딩 기능을 탑재한 DCR 300i는 최대 두 개의 바코드를 동시에 판독하여 압도적으로 빠르고 신뢰할 수 있는 식별 성능을 보장합니다. 코드 데이터의 병렬 처리 기능 덕분에 평가 시간이 단축되고 까다로운 공정 내 적용 분야에서도 압도적으로 돋보이는 판독 성능을 발휘합니다. 이 덕분에 DCR 300i는 고속으로 가동되며 사이클 타임이 짧은 컨베이어 시스템에 최적화된 선택입니다. 결과적으로 더욱 신속한 공정의 의사 결정, 높은 처리량과 전체적인 자재 흐름에 걸쳐 최고 수준의 효율성을 실현합니다.

애플리케이션

DCR300_Transport_Bcherbehlter_700x500px

측면 코드 판독 기반의 컨테이너 식별

요구 사항:

Leuze의 컨테이너 컨베이어 기술은 현대 인트라로지스틱스 시스템을 지탱하는 핵심 축이자 필수적인 구성 요소입니다. 컨테이너 측면에는 종종 1D 바코드가 부착되는 이유는 안정적인 자재 흐름 식별과 제어를 보장하기 위함입니다. 현장 작업 용도에 따라 이러한 바코드는 횡방향 또는 종방향과 같은 다양한 패턴으로 배열될 수 있습니다. 이와 함께 2D 코드는 정보 밀도가 높고 더불어 추가적인 적재물 이력 추적 옵션을 제공하여 산업 현장에서 도입이 꾸준하게 증가하는 추세입니다. 따라서 컨베이어 라인을 따라 이송되는 다양한 종류와 배열의 코드를 안정적으로 감지하는 것은 효율적이고 한 치의 오차없는 물류 흐름 제어를 위해 가장 중요한 부분입니다.

솔루션:

컨테이너 반송 기술에서는 일반적으로 컨테이너 측면에 배치된 1D 및 2D 코드를 인식합니다. 이와 더불어 시스템 설계자는 제한된 작업 공간을 최적화하여 활용해야 합니다. 이로 인해 컨베이어 라인은 종종 최소한의 간격으로 밀접하게 배치됩니다. 따라서 식별 시스템은 매우 협소한 작업 공간에서도 최상의 성능이 돋보여야 합니다. 콤팩트한 디자인과 단 45mm의 두께가 압도적으로 돋보이는 DCR 300i는 이러한 요구 사양을 고객사의 현장에 완벽하게 최적화되기 위해 개발된 제품입니다. 내장된 편광 필터 덕분에 복잡한 정렬이나 까다로운 경사각 조절 작업 없이도 컨베이어 시스템과 수평으로 직접 장착할 수 있습니다. 동시에 제로 디스턴스 기술은 전면 스크린에 밀착된 상태에서도 1D 및 2D 코드를 확실하게 감지합니다. 결과적으로 DCR 300i는 최소한의 작업 공간에서 가히 압도적인 인식 성능을 발휘하여 극도로 밀집된 컨베이어 시스템 환경에서도 손쉬운 설치를 보장합니다.
DCR300_tablar_700x500px

트레이 컨베이어 작업 환경에서도 한결같은 완벽한 식별

요구 사항:

Leuze의 트레이 컨베이어 기술력은 현대 인트라로지스틱스 시스템의 가장 핵심적인 구성 요소입니다. 봉투, 패키지, 캔 또는 카톤 등 다양한 제품이 트레이 위로 이송됩니다. 그러나 트레이의 낮은 높이로 인해 라벨링을 위한 작업 공간은 매우 협소합니다. 이러한 이유로 바코드는 주로 측면에 소위 '피켓 펜스' 배열로 부착되거나 최근에는 점차 콤팩트한 2D 코드가 점차 널리 활용되고 추세입니다. 원활한 자재 흐름을 보장하려면 협소한 라벨링 영역과 다양한 제품 규격속에서 해당 코드들을 안정적으로 식별할 수 있어야 합니다. 결과적으로 고성능 식별 솔루션이 가장 핵심적인 이유는 전체 컨베이어 라인에 걸쳐 안전한 제품 추적, 높은 공정 속도 및 완벽한 가시성을 보장하기 위함입니다.

솔루션:

DCR 300i는 현대적인 트레이 컨베이어 시스템의 까다로운 요구 사양에 맞춰 특별히 디자인된 제품입니다. 1D 및 2D 코드를 한 치의 오차 없이 안정적으로 판독합니다. 콤팩트한 디자인과 내장형 편광 필터 덕분에 이 카메라 기반 코드 판독기는 협소한 작업 공간에서도 밀집된 컨베이어 라인 위나 그 사이에도 손쉽게 장착할 수 있습니다. 고성능 이미지 처리가 최적화된 판독 게이트 제어와 어우러져 컨베이어가 고속으로 가동되는 작업 환경에서도 빠르고 안정적인 판독을 확실하게 보장합니다. 결과적으로 DCR 300i는 트레이와 이송 물품의 안정적인 식별을보장합니다. 이로 인해 현대 인트라로지스틱스 시스템의 원활한 자재 흐름을 지원합니다.

DCR300_kartonaufdruck_700x500px

골판지 상자에 직접 인쇄된 잉크젯 바코드 인식 

요구 사항:

수많은 인트라로지스틱스 작업 현장에서는 파레트나 트레이 같은 별도의 보주 툴 없이도 컨베이어 시스템 위로 직접 골판지 상자가 이송되곤 합니다. 비용 절감 및 라벨링 공정 간소화를 목적으로 별도의 바코드 라벨 대신 골판지 상자 표면에 잉크젯 코드를 직접 인쇄하여 식별하는 방법을 사용하는 경우가 대부분입니다. 그러나 인쇄 상태 및 재질의 특성이 워낙 각양각색이기 때문에 코드를 안정적으로 감지한다는 것은 매우 까다로운 과제가 되곤 합니다. 골판지 표면의 상태나 다른 색상의 차이 및 잉크 번짐 정도 등은 바코드의 품질과 대비에 상당한 영향을 미칠 수 있는 요인입니다. 이런 어려움에도 불구하고 안정적인 물류 흐름 제어를 실현하려면 부착된 1D 및 2D 코드를 일관되게 판독하여 높은 수준의 공정 신뢰성과 설비 가동률을 확실하게 확보해야 합니다.

솔루션:

DCR 300i는 인트라로지스틱스 작업 현장의 까다로운 식별 작업을 위해 특별히 개발된 제품입니다. 골판지 상자에 직접 인쇄된 잉크젯 코드를 한 치의 오차 없이 안정적으로 판독하는 성능을 보장합니다. 대비가 균일하지 않거나 잉크가 번지고 골판지 표면이 일정하지 않더라도 판독 게이트 내의 특허받은 노출 제어 기술을 활용하여 최적화된 맞춤형 이미지 품질이 확실하게 보장됩니다. 직접 인쇄하는 방식의 바코드에 최적화된 맞춤형 디코딩 알고리즘이 탑재된 DCR 300i는 가히 압도적으로 뛰어난 판독 성능을 실현하며 까다로운 작업 환경에서도 한 치의 오차 없는 식별을 보장합니다. 이를 통해 공정을 안정화하고 판독 시 인식 오류를 줄여 높은 설비 가동률을 확실하게 보장합니다.

DCR-300_Behaeltertransport_700x500px

들쑥날쑥한 컨테이너 높이부터 찌그러진 박스 바코드까지 Leuze라면 오인식이나 미인식없이 한 번에 판독합니다

요구 사항:

컨베이어 위에서 컨테이너 방향이 바뀔 때마다 어김없이 발생하는 미인식 오류! 이를 위한 Leuze의 전방향 판독 솔루션. 이와 같은 상황이 발생한 경우 가파른 하향 판독각을 적용해 전면 또는 후면에서 식별을 완벽하게 수행해야 합니다. 결과적으로 발생하는 까다로운 판독 작업 조건은 판독기 기술력에 고성능을 요구합니다. 판독하기 어려운 각도에서도 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식하는 것이 필수적이기 때문입니다.

솔루션:

어려운 판독 공정, DCR 300i는 하나면 충분합니다. 바코드가 컨테이너의 전면이나 후면에 횡방향 또는 종방향 중 어떤 패턴으로 부착되어 있는지는 상관없습니다. Leuze의 카메라 기반 테크놀로지는 가장 까다로운 사선 각도에서도 방향에 구애받지 않고 완벽하게 판독합니다. 최적화된 판독 시야, 지능형 노출 제어 및 고성능 디코딩 알고리즘의 결합으로 까다로운 작업 조건 속에서도 찰나의 순간 완벽한 초고속 판독력을 실현합니다. 결과적으로 DCR 300i는 어떠한 설비 환경에도 유연하게 활용 가능합니다. 수동으로 재작업할 필요 없이 자동 식별로 공정의 안정성을 극대화하고 끊김 없이 최적화된 맞춤형 물류 흐름을 직접 경험해 보세요.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_schrg_700x500px

측면 반사광 걱정은 이제 그만! 컨베이어 박스 및 컨테이너를 위한 Leuze의 측면 사선 바코드 판독 솔루션

요구 사항:

수많은 인트라로지스틱스에서 적용 분야에서 바코드는 골판지 상자 및 컨테이너의 전면이나 후면에 종방향 또는 횡방향 패턴으로 배열되어 있습니다. 결과적으로 안정적인 식별을 보장하려면 적재물이 고속으로 판독 스테이션을 통과하는 찰나의 순간에 해당 코드를 정확하게 포착해야 합니다. 설치 확보 가능한 공간은 오직 측면 뿐이군요! Leuze와 함께라면 모두 해결됩니다.

솔루션:

DCR 300i는 까다로운 측면 사선각에서도 한 치의 오차 없이 바코드를 정확하게 인식합니다. 카메라 기반 기술 덕분에 바코드가 종방향이든 횡방향이든 배치 방향에 구애받지 않고 바코드를 안정적으로 식별할 수 있습니다. DCR 300i는 장거리 광학계와 결합하여 매우 유연한 판독기 배치 선정을 지원하며 더 먼 작동 거리에서도 안정적인 감지를 확실하게 보장합니다. 기존 컨베이어 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며 다양한 공정 내 작업 환경에서도 높은 판독률을 확실하게 보장합니다.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_codierte_palette_700x500px

팔레트 컨베이어 시스템 내 팔레트 하단 피트에 부착된 코드를 판독하는 솔루션

요구 사항:

팔레트 컨베이어 시스템에서는 팔레트 하단 피트에 부착된 바코드 라벨을 활용하여 팔레트를 식별하는 경우가 대부분입니다. 공급망이 점점 더 디지털화가 되어가는 추세에 따라 EPAL 팔레트에 직접 인쇄된 QR 코드를 활용하는 방식 또한 더욱 보편화될 전망입니다. 라벨은 기본적으로 우측 전면 팔레트 하단 피트에 부착되어 열악한 작업 환경 조건에서도 안정적인 감지를 확실하게 보장합니다.

솔루션:

DCR 300i는 확실하게 팔레트를 식별할 수 있는 고성능 솔루션 제품으로 기존의 1D 바코드는 물론 최신 2D 코드까지 모두 신속하고 정확하게 인식합니다. 최적화된 판독 영역 곡선과 특허받은 노출 제어 기능이 한데 어우러져 전체 판독 범위에 걸쳐 언제나 최적화된 맞춤형 이미지 품질 및 안정적인 판독을 확실하게 실현합니다. 결과적으로 DCR 300i는 현대적인 팔레트 컨베이어 시스템에서 높은 판독률뿐만 아니라 업계 최고 수준의 공정 신뢰성과 원활한 자재 흐름을 보장합니다.

제품 주요 기술 사양 개요 

특징DCR 300i
작동 방식1D, 2D 및 스택형 바코드 판독
칩CMOS 흑백
해상도
픽셀 크기
1920 (H) x 1080 (V)픽셀-> 2MP
2.5 x 2.5 µm²
이미지 캡처최대 60fps
조명적색 LED 리스크 그룹 0 (면제, 위험성 없음)
판독 거리30mm~670mm
모듈 크기0.2mm~1.0mm
조준기정렬용 녹색 LED 2개
디스플레이컬러 터치 디스플레이
인터페이스Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Ethernet TCP/IP
스위칭 입출력입력 1개 / 입출력 1개(구성 가능)
작동 온도0~45°C 히터 미장착 시 / -30~45°C 히터 장착 시
하우징 재질 / 하우징 등급다이캐스트 알루미늄 / IP 65
공급전압18~30V DC / 24V +/- 20% 히터 장착 시
소비 전력Typ. 13 W without heating / typ. 15 W with heating

Jetzt Kontakt aufnehmen

적용 분야에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

Leuze 전문가 팀이 고객사의 개별 요구 사항에 맞는 최적화된 맞춤형 솔루션 선정을 지원합니다. 1:1 맞춤형 상담 기회를 놓치지 마세요. 지금 바로 전화 상담을 신청해 보세요.