DCR 100i
DCR 100i
DCR 100i 시리즈 코드 리더기는 산업용 요구에 맞게 개발된 제품이며, 1D 및 2D 바코드를 빠르고 정확하게 인식할 수 있습니다. 편리한 시운전, 직관적인 소프트웨어, 강력한 디코딩 알고리즘 덕분에 어떤 환경에서라도 원활하게 통합된 상태이기 때문에 안정적인 판독을 보장해 드립니다.
사용 시 이점
- 1.3 MP CMOS 영상기를 사용하여 신뢰성을 갖춘 코드 읽기
- 수동으로 조정 가능한 초점으로 인하여 읽기 영역 내에서 유연한 판독 거리 제공
- DPM 코드 읽기 기능을 지원해 드립니다
- 트리거 버튼 및 티치 버튼이 통합되어 있는 덕분에 설치가 손쉽게 이루어 집니다
- IP64 보호 등급을 갖춘 콤팩트하며 강력한 디자인
주요 특장점
DCR 100i는 읽기 영역 내에서 조정 가능한 초점 덕분에 다양한 거리, 코드 크기, 표면에 조정할 수 있으므로, 선명한 이미지, 높은 읽기 속도 및 확장 가능한 성능을 보장해 드립니다.
네 가지 초점 분야와 일반적인 판독 거리:
- 고밀도 HD(초고밀도 – 매우 짧은 감지 범위): 40~120mm, 모듈 너비 0.08~0.18mm
- HD(고밀도 – 단거리 감지 범위): 60~300mm, 모듈 너비 0.08~0.33mm
- SR(표준 거리): 70~460mm, 모듈 너비 0.127~0.33mm
- LR(장거리): 70~550mm, 모듈 너비 0.127~0.33mm
DCR 100i에는 PC가 없어도 기기 내에서 직접 노출, 조명 및 디코딩 설정을 조정해 주는 자동 모드를 갖추고 있으므로 어떤 환경에서도 빠르고 정확하며 안정적인 판독을 보장해 드립니다.
DCR 100i 시리즈는 이더넷 연결을 제공해 드리며, Modbus, TCP/IP를 포함한 산업용 프로토콜과 RS 232를 지원해 드리기 때문에 모든 자동화 시스템과의 원활한 통합을 보장해 드립니다.
응용 분야
전자 부품에 관한 DPM 코드의 정확한 판독
요구 사항:
전자 산업에서는 집적 회로(IC)와 인쇄 기판 조립(PCBA)에서 작고소 정교한 DPM 코드를 판독하는 일은 추적성과 품질 관리하는 것에 매우 중요한 것입니다.
해결 방안:
DCR 100i 코드 리더는 DPM 디코딩 기능과 수동 조정이 가능한 초점 특징을 갖추고 있으므로 작은 코드도 안정적으로 캡처하실 수 있는 것입니다.
포장재에 여러 코드 판독하기
요구 사항:
각 2차 포장 박스에는 1D 코드와 2D 코드가 모두 표시되어 있습니다. 품질 보증을 목적으로 박스 그룹을 포장하기 이전에 두 코드를 단일 스캔 프로세스에서 함께 판독하셔야 합니다.
해결 방안
DCR 100i 코드 리더기는 포장재에 있는 여러 개의 코드와 2D 코드를 동시에 판독할 수 있습니다. 이 영상기는 수직 장착에 최적화된 상태이며, 넓은 수평 시와 최적화된 판독 속도를 제공해 드립니다.
이동 포장재에 관한 정확한 코드 판독
요구 사항:
포장재 산업에서는 이동 박스에 대한 코드를 정확히 판독하는 일은 필수적입니다. 신뢰할 수 있는 추적성과 품질 관리를 하기 위해서는 모든 코드 방향 및 유형을 반드시 고려해 주셔야 합니다.
해결 방안:
DCR 100i는 초당 120프레임(컨베이어 속도 최대 2m/s)을 스캔하는 영상기 및 강력한 통합 조명 기능을 갖추고 있습니다. 본 제품은 이동하는 물체의 바코드를 빠르고 정확하게 인식하여 까다로운 응용 분야에서 오류를 줄이면서 처리량을 높입니다.
기술적 특징
| 개요 | |
| 광학 데이터 | |
| 영상기 | CMOS(글로벌 셔터) |
| 분해능 | 1080 * 1280 (1.3메가픽셀) |
| 프레임 레이트 | 120fps |
| 디코딩 속도 | 연속 읽기 모드: < 1m/s 트리거 모드:< 2m/s |
| 판독 범위 | 40~550mm |
| 관측 시야 | 29° (H) x 34° (V) |
| 광원 | LED, 적색 |
| 레이저 등급 | 레이저 등급 1(IEC 60825-1:2014), 적색 |
| 전기 데이터 | |
| 공급전압 | 12~28V |
| 작동 전류 | 500mA ±10% (일반), 1000mA ± 10% (최대) |
| 인터페이스 | 이더넷 TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| 디지털 입력 | 1x 트리거 입력 |
| 스위칭 출력 | 2x 출력(우수한 판독 / 판독 불가) |
| 케이블 연결 | • 단일 플러그 0.3m 케이블, M12 12핀 A 코드 소켓 • 이중 플러그 0.3m 케이블
|
| 기계식 데이터 | |
| 치수 | 44 (너비)× 53 (깊이)× 29 (높이) mm |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 고정 | 2x M3 나사산 |
| 고정 부품 | BT DCR 100 |
| 보호 등급 | IP 64 |
품목 목록
- 인터페이스: Ethernet, RS 232
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, PNP, 광결합 트랜지스터, PNP
- 판독가능한코드종류: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
- 인터페이스: Ethernet, RS 232
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, PNP, 광결합 트랜지스터, PNP
- 판독가능한코드종류: QR 코드, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
- 인터페이스: Ethernet, RS 232
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, NPN, 광결합 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: 코드 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
- 인터페이스: Ethernet, RS 232
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, NPN, 광결합 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec,...