Basisprincipes van minimumafstanden volgens EN ISO 13855:2010
Elektrogevoelige beschermingsmiddelen zoals veiligheidslichtschermen en veiligheidslaserscanners worden gebruikt om te detecteren of een persoon een gevarenzone nadert. Een juiste veiligheidsafstand tussen het beschermingsapparaat en de gevarenzone is hier cruciaal, bijv. om een gevaarlijke beweging op tijd te stoppen voordat de persoon deze voltooit.
De minimale afstand wordt berekend volgens EN ISO 13855:2010 als
SRT [mm] = K [mm/ms] * T [ms] + CRT [mm].
SRT - minimale afstand tussen het beschermingsveld en het werkpunt [mm] 2,0 mm/ms / invoer: 1,6 mm/ms
T - stoptijd van de veiligheidsfunctie na binnendringen van het relevante lichaamsdeel in het beschermingsveld [ms]
CRT - constante extra afstand afhankelijk van het detectievermogen van de beveiligingsinrichting [mm].
De minimale afstand van elektrogevoelige beveiligingen bestaat daarom uit een constante (C) en een dynamische (K x T) component. Aangezien zelfs een elektrogevoelige beveiliging omzeild kan worden door erover heen te reiken, moet de benodigde hoogte van het beschermingsveld net als bij afschermingen aan de hand van een tabel worden bepaald. De benodigde afstand tot het werkpunt komt daarom overeen met de grootste van de twee waarden.
- SRT (reiken door), berekend op basis van nadering door het beschermende veld
- SRO (reiken over), met CRO vanaf de hoogte van de bovenrand van het beschermingsveld en de hoogte van het werkpunt
De totale stoptijd T kan alleen door middel van meting met voldoende nauwkeurigheid worden bepaald. Hiervoor worden speciale nalooptijdmeters gebruikt. De nalooptijdmeting is een dienst die wordt aangeboden door Leuze. Volgens de wettelijke voorschriften mag een veiligheidsinspectie die ook de nalooptijdmeting omvat, alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen.