HRT 96M/R-1690-1200-25

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50080075

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,1 ... 1,2 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,1 ... 1,1 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,1 ... 1 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,1 ... 1,8 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,1 ... 1,6 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,1 ... 1,35 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 20 ... 230 V, AC/DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Relais, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 20 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf