HRTL 96B M/66.04S-S12
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 96 |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Applicatie | Detecteert alleen reflectiefolie |
Type tastsysteem | Geoptimaliseerd voor gebruik met reflectiefolie |
Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen kleine lichtvlek (S) |
Bedrijfsreikwijdte | 0,15 ... 25 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,1 ... 30 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 658 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 120 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 10 Hz |
Aanspreektijd | 5 ms |
Gereedheidsvertraging | 200 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |