LSIS 222 M5M-R1

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50117536

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
DCR56M2/R2
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer: 50154107
  • Serie: DCR 56
  • Leesbare codetypen: 2/5 IATA
  • Modulegrootte, max.: 0,127 ... 0,528 mm
  • Leesafstand, max.: 45 ... 400 mm
Artikelnummer: 50154107

Direct beschikbaar

Serie LSIS 22x
Chip CMOS (Global Shutter)
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Composite codes
Data matrix code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 50 ... 330 mm
Resolutie camera horizontaal 844 px
Resolutie camera verticaal 640 px
Modulegrootte 0,127 ... 1 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 300 mA
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Schakelspanning VIN
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelspanning VIN
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 9.600 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Startbit 1
Databit 7,8
Stopbit 1,2
Pariteit instelbaar
Overdrachtsprotocol instelbaar
Gegevenscodering ASCII
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 130 g
Kleur behuizing Rood
grijs
Type bevestiging Sleufgatschroefdraad
Zwaluwstaarten
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Triggertoets
Functie van bedieningselement Trigger
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V2.56 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf