HT10L1.3/L69,200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 10 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Applicatie | Doorschuifbeveiliging in palletmagazijn Nauwkeurige objectpositionering Vakfijnpositionering |
| Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen Deactiveringsingang |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,05 ... 8 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,05 ... 3,5 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,05 ... 8 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 658 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Nauwkeurigheid | 30 mm |
| Temperatuurdrift | 2 mm/K |
| Zwart-/wit-gedrag | 10 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 150 mA |
| Aantal deactiveringsingangen | 1 St. |
| Type | Deactiveringsingang |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 40 Hz |
| Aanspreektijd | 50 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.1 |
| Poorttype | A |
| Specificatie | V1.1 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens IN | 1 byte |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Deactiveringsingang Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 90 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 5 St. |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
| Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |