HT5.1/2X-M8

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50135262

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HT5B/2X-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50148004
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,4 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50148004

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
HT23/2X-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50138478
  • Serie: 23
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50138478

Direct beschikbaar

Serie 5
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
zwart-wit-fout < 15% tot en met 200 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,01 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,015 ... 0,2 m
Bereiklimiet 0,005 ... 0,4 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Instelbereik 15 ... 400 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 645 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Type lichtvlekgeometrie rond
Focus vast
Focusafstand 200 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging Twee M3-schroefdraadhulzen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gebruiksinformatie - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf