HT25CL2/2N
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 25C |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
zwart-wit-fout | < 10% tot en met 350 mm |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,005 ... 0,8 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,01 ... 0,6 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,015 ... 0,45 m |
Bereiklimiet | 0,005 ... 0,8 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Instelbereik | 50 ... 800 mm |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 650 nm |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Max. laservermogen | 0,011 W |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Pulsduur | 4,5 µs |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 3 mm x 5 mm [1.000 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | elliptisch |
Fouthoek | typisch ± 1,5° |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 2.500 Hz |
Aanspreektijd | 0,2 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 55 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging met M4-schroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |