Sensoroplossingen voor ringframe-machines
Geautomatiseerde wikkel- en trekprocessen zijn ontworpen om de stabiliteit en uniformiteit van de roving te verbeteren. Deze stap zorgt ervoor dat het garen voldoet aan de kwaliteitsnormen die nodig zijn voor de latere textielproductie. De procesparameters worden aangepast aan het eindproduct om garen van hoge kwaliteit te leveren met de vereiste sterkte, uniformiteit en lengte.
Spoeldetectie in de toevoer
Vereiste:
Voor het automatisch vullen van lege spoelen moet elke spoel betrouwbaar worden gedetecteerd, ongeacht de kleur en oppervlaktestructuur. De toevoer vindt plaats aan beide uiteinden van de machine en de oplossing moet compact zijn en gemakkelijk te integreren in bestaande machineontwerpen.
Oplossing:
Een miniatuur optische zender-ontvanger systeem, bijv. LS/LE 3C, wordt dwars op het bovenstuk van de machine bij de invoer geïnstalleerd. Het detecteert op betrouwbare wijze elke spoel, ongeacht het materiaal, de kleur of de structuur. De sensor maakt het ook mogelijk om het aantal getransporteerde spoelen te controleren. Het compacte ontwerp maakt een ruimtebesparende integratie in de machineopstelling mogelijk en ondersteunt geautomatiseerd, foutloos vullen.
Verwijderingscontrole
Vereiste:
Aan het einde van het proces worden tijdens de volgende stap van het garenverfijningsproces meerdere spoelen tegelijkertijd gevuld. Omdat het verwijderen ook geautomatiseerd is, moet de lege toestand van alle spoelposities betrouwbaar worden gecontroleerd voordat ze opnieuw worden geladen om onjuiste vulling of botsingen te voorkomen.
Oplossing:
Een zender-ontvanger systeem voor grote werkbereiken, bijv. LE/LS 46C, is geschikt voor bewaking omdat het de lege stand van de spoelposities over de hele breedte van de machine kan detecteren. Automatisch bijvullen wordt pas gestart nadat bevestigd is dat alle posities vrij zijn. De oplossing zorgt voor een betrouwbare, continue procesbesturing en voorkomt stilstandtijden en materiaalverlies.
Noodstop
Vereiste:
Bij ernstige storingen in de werking van de machine of in het productieproces moet het bedienend personeel de machine veilig kunnen stoppen, ongeacht de positie. De oplossing moet een snelle, betrouwbare noodstop garanderen en voldoen aan de veiligheidseisen.
Oplossing:
De afmetingen van de machine maken de ERS veiligheidsschakelaars tot een geschikte optie, die aan beide lange zijden van de machine geïnstalleerd kunnen worden. Indien nodig kan een noodstop worden geactiveerd door aan een willekeurig punt van het touw te trekken. De signalen van de koordschakelaars worden naar veiligheidsrelais geleid die de volledige uitschakeling van de machine regelen. Deze oplossing biedt een flexibele, positieonafhankelijke noodstopfunctie en voldoet aan alle relevante veiligheidseisen.