ODT3CL1-900F.3/L-230.Y2
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
| Serie | 3C |
| Werkingsprincipe | Afstandstaster met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen Meetwaarde-uitvoer Vast ingesteld scanbereik 900 mm |
| zwart-wit-fout | ± 20 mm |
| Bedrijfsbereik | 0,07 ... 0,9 m , gewaarborgde reikwijdte |
| Instelbereik | 50 ... 2.500 mm |
| Straalverloop | gefocust |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 680 nm |
| Laserklasse | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Fouthoek | typisch ± 1,5° |
| Meetbereik | 50 ... 2.500 mm |
| Resolutie | 1,0 mm |
| Nauwkeurigheid | -20 ... 20 mm |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0 ... 8 mm |
| Meetwaarde-uitvoer | via IO-Link |
| Optisch afstandmeetprincipe | Time of flight |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 7 ... 15 Hz, Afhankelijk van remissiegraad |
| Aanspreektijd | 33 ... 70 ms, Afhankelijk van remissiegraad |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM3 |
| Profielen | Smart sensor profiel |
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
| Frametype | 2.V |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 2223 |
| SIO-modus support | Ja |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel met JST HC-XHB-3Y-05 |
| Kabellengte | 230 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
| Type | male |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 30 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 | 0,9 N·m |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Functie van bedieningselement | Licht-/donkeromschakeling Scanafstandsinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KIII |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |