MLC 520-S, extra smal design
Deze type 4/PL e veiligheidslichtschermen worden vooral gebruikt, waar een perfecte integratie in het machinedesign vereist is. Ze onderscheiden zich door een zeer smalle bouwvorm van 15,4 mm en een fijne trapsgewijze lengteverdeling met een raster van 30 mm. In combinatie met het apparaatdesign zonder blinde zone, maakt dit ze bijvoorbeeld optimaal geschikt om te worden ingepast in machine-openingen. De apparaten hebben een start-/herstartblokkering (RES), relaiscontrole (EDM) en zijn in cascade schakelbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 68 producten gevonden
MLC520-S-14-150
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601015
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 150 mm
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), Automatische star...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-210
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601021
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 210 mm
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), Automatische star...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-270
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601027
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 270 mm
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), Automatische start-/he...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-300
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601030
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), Automatische star...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-330
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601033
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 330 mm
- Functies: Automatische start-/herstart, Beveiligingscontrole...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-360
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601036
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 360 mm
- Functies: Automatische start-/herstart, Beveiligingscontrole...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-390
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601039
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 390 mm
- Functies: Automatische start-/herstart, Beveiligingscontrole...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-420
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601042
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 420 mm
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), Automatische start-/he...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-450
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601045
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), Automatische star...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-480
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601048
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 480 mm
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), Automatische start-/he...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-510
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601051
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 510 mm
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), Automatische star...
- Toepassing: Vingerbescherming
MLC520-S-14-540
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
68601054
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 540 mm
- Functies: Automatische start-/herstart, Beveiligingscontrole...
- Toepassing: Vingerbescherming
Artikelgegevens van: 04-11-2026