Detectie rolpositie danser
Vereiste:
Bij zelfklevende etiketteermachines moet de bandspanning of een breuk van een draagband worden gedetecteerd met behulp van een voorgespannen vrije (dans)rol. De positie moet instelbaar zijn met behulp van verschillende labelmaterialen.
Oplossing:
Inductieve sensoren detecteren de metalen voet van de rol – bijvoorbeeld in het geval van een scheur in de draagband – en zenden vervolgens een overeenkomstig signaal uit, zodat het defect kan worden verholpen. Het compacte ontwerp van de IS D-serie met buigbeveiliging (bijv. IS D08MM/4NO) is een zeer geschikte oplossing voor deze toepassing.