36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nieuwe sensorserie voor objectdetectie

Perfecte prestaties voor de beste prijs. De nieuwe 36 serie.

Betrouwbare objectdetectie blijft de sleutel tot een hoge mate van automatisering en soepele processen in de installatietechniek. Met name in de intralogistiek, verpakkingstechnologie en de automobielindustrie stellen de te detecteren objecten de hoogste eisen aan de sensortechnologie. Grote detectieafstanden, trillingen, omgevingslicht en vuil, in combinatie met objecten met een breed scala aan optische eigenschappen, vereisen sensoren met een zeer hoge detectieprestatie.
Tegelijkertijd zijn economische criteria essentieel. In veel toepassingen wordt een hogere mate van automatisering bereikt door het aantal sensoren te vergroten, waardoor de vraag naar kostengeoptimaliseerde sensoren toeneemt.
De sensoren in onze nieuwe 36 serie leveren perfecte prestaties tegen de beste prijs. Verschillende werkingsprincipes gecombineerd met superieure signaalverwerking leiden tot uitstekende betrouwbaarheid bij het detecteren van objecten - zelfs in veeleisende toepassingen. De hoge prestatiereserve maakt de detectie van objecten op lange afstanden of de compensatie van storings- of vervuilingsbronnen op kortere afstanden mogelijk.



Voordelen voor u

  • Zeer grote bereiken leiden tot een grote prestatiereserve en dus tot een betrouwbare detectie, zelfs in kritieke toepassingen
  • Beschikbaarheid met het werkingsprincipe van uw voorkeur:
    • Scanners met achtergrondonderdrukking met een max. bereik van 2500 mm
    • Retro-reflectieve fotocellen met max. 17 m bereik (optioneel ook voor het detecteren van objecten met depolariserende eigenschappen)
    • Doorstraal fotocellen met max. 80 m bereik
  • Uitstekende prijs-prestatieverhouding
  • Ondersteuning van alle gangbare schakellogica's: NPN en PNP schakeleinde, licht en donker schakelen
  • Hoge aansluitingsdiversiteit voor eenvoudige integratie (kabel, M12-connector of kabel met M12-stekker)
  • Montage-compatibiliteit met sensoren uit de 46-serie
Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten

Toepassing

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Detectie van met folie omwikkelde pallets

Vereiste:

Pallets worden vaak in folie gewikkeld voor transportveiligheid. Conventionele foto-elektrische sensoren kunnen deze niet betrouwbaar detecteren vanwege de depolariserende eigenschappen van de uitgerekte folie. Aangezien dit type transportbeveiliging wijdverspreid is, moet de sensor deze speciale objecten met absolute betrouwbaarheid detecteren. Tegelijkertijd moet er een economische sensoroplossing worden gevonden, zodat deze toepassing kan worden opgeschaald.

Oplossing:

De nieuwe PRK36.D retro-reflecterende foto-elektrische sensor heeft een speciale optiek om depolariserende voorwerpen met absolute betrouwbaarheid te detecteren. Een verbeterd ontwerp biedt een kostenvoordeel ten opzichte van sensoren die momenteel op de markt zijn.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Detectie van buitenverpakkingen in de voedingsmiddelenindustrie

Vereiste:

In de voedingsmiddelenindustrie worden identieke producten meestal gecombineerd tot grotere verpakkingen om de verwerkings- en logistieke processen te optimaliseren en te automatiseren. Een belangrijke voorwaarde voor een hoge mate van automatisering is het gebruik van hoogwaardige sensoren die verpakkingen betrouwbaar detecteren, zelfs als de producten of de buitenverpakking veranderen. Er is een groot aantal economisch aantrekkelijke sensoren nodig om deze processen op de voet te volgen.

Oplossing:

Met onze nieuwe 36-serie bieden wij foto-elektrische retro-reflectieve sensoren die verschillende verpakkingen betrouwbaar detecteren dankzij hun zeer hoge functiereserve. Een verbeterd ontwerp biedt een kostenvoordeel ten opzichte van sensoren die momenteel op de markt zijn.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Beschikbaarheid van materiaal in productiesystemen garanderen

Vereiste:

Sterk geautomatiseerde productiesystemen vereisen aan de ene kant een hoge mate van procesbetrouwbaarheid, terwijl aan de andere kant de beschikbaarheid van materiaal en het aanvullen van materiaal van essentieel belang zijn. Sensortechnologie die op betrouwbare wijze de aanwezigheid en dus de voorraad van verschillende assemblagematerialen garandeert, is hier de sleutelcomponent. Tegelijkertijd moeten de sensoren flexibel geïntegreerd kunnen worden in verschillende installatiesituaties.

Oplossing:

Ons nieuwe sensorassortiment uit de 36-serie is bijzonder geschikt voor het detecteren van een breed scala aan objecten in productiesystemen en dus voor het beoordelen van de aan- of afwezigheid van assemblagemateriaal dankzij de verschillende werkingsprincipes, de variatie in lichtkleur en de zeer hoge detectiesnelheid. Een groot aantal montageopties en aansluitingsvarianten zorgen voor een eenvoudige integratie. De uitstekende prijs-prestatieverhouding maakt schaalvergroting in grote en complexe productiesystemen mogelijk.

Technische eigenschappen

Functie HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Werkingsprincipe Nabijheidssensor met achtergrondonderdrukking Retro-reflectieve foto-elektrische sensor Gepolariseerde retro-reflectieve foto-elektrische sensor Doorstraal-fotocel
Werkingsbereik 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Lichtbron Rood licht, infrarood Rood licht Rood licht Rood licht
Schakelfrequentie 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Schakeluitgang PNP, NPN
voor licht- en donker schakelen
PNP, NPN
voor licht- en donker schakelen
PNP, NPN
voor licht- en donker schakelen
PNP, NPN
voor licht- en donker schakelen
Bediening spindel - - potentiometer
Beschermingsklasse IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Certificeringen CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Aansluiting M12 en kabelvarianten M12 en kabelvarianten M12 en kabelvarianten M12 en kabelvarianten