AC-ABF12

Quittiereinheit

Artikelnummer: 50145465

Sofort verfügbar

Funktionen Freifahren bei AOPDs mit Muting-Funktion
Kontaktbestückung 2NO
Schaltstrom durch Taster 1 ... 1.000 mA
Strombelastung, max. 10 A
Bemessungsisolationsspannung 500 V AC/DC
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 250 g
Farbe Gehäuse grau
schwarz
Werkstoff Klemmblech Edelstahl
Bedienelemente 1 Befehlsgeber
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 80 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf