AC-L250-UCA
Betätiger
| Codeart | Unikat-Code |
| Kodierungsstufe | hoch, EN ISO 14119 |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 99 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |