AC-SCM6.2

Sensor-Modul

Artikelnummer: 520005

Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 330, MLD 530
Schutzbeschaltung Keine Angaben
Isolationswiderstand, min. 1.000.000.000 Ω
Strombelastung, max. 1 A
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Anzahl Anschlüsse 7 St.
Funktion Lokal-Interface
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 500 mm
Werkstoff Mantel PUR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS1
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 2
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS2
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 3
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS3
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 4
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS4
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät LMP
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Start-/Muting-Restart Taste
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät RES
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 22 mm x 20,9 mm x 175 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 6
Nettogewicht 180 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Nut-Montage
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 80 °C
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf