BTS 0500M-W
Halterung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| beinhaltet | 4 St. Scheibe A4, verzinkt 4 St. Zylinderschraube M4 x 35 |
| Geeignet für Produktgruppe | Stationäre Barcodeleser |
| Geeignet für | BCL 500i Sx 102 BCL 600i Sx 102 |
| Abmessung (B x H x L) | 107 mm x 58 mm x 90 mm |
| Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium Edelstahl, eloxiert |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Bohrungen 4 x Ø 5,5 mm |
| Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
| Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar kippbar 30° |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Schwingungsdämpfung | Ja |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |