CB-M12-10000E-5GM

Anschlussleitung

Artikelnummer: 678051

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KS S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50144052
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, male
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50144052

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 5 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderisolation PP
Schleppkettentauglichkeit Nein
Eigenschaften des Außenmantels FCKW-, cadmium-, silikon- halogen-, und bleifrei, matt, adhäsionsarm, abriebresistent, maschinell gut verarbeitbar
Beständigkeit des Außenmantels hydrolyse- und mikrobenbeständig, gute Öl-,Benzin- und Chemikalienbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803 Test B, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Schlüsselweite 13 mm
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 15 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -25 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -50 ... 80 °C
Zulassungen UL
c UL US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf