CML730i-R10-1920.A/CV-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50118879
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
Messfeldlänge 1.920 mm
Anzahl Strahlen 192 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Analogausgänge 2 St.
Art Analogausgang
Strom 0 ... 24 mA
Spannung 0 ... 11 V
Art Spannung
Art Strom
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 2,07 ms
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 2.050 g