CPR30-1200H-i/P1
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
| Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host |
| Applikation | Handschutz |
| Funktionspaket | Initiation |
| Funktionen | 1-Takt-Steuerung 2-Takt-Steuerung Feste und bewegliche Ausblendung Reduzierte Auflösung Strahlsignale für Positions- und Höhenmessung |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Auflösung | 30 mm |
| Schutzfeldhöhe | 1.200 mm |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | 1.500 mA, ohne externe Last |
| Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
| Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 20 mA |
| Eingangswiderstand | 1.200 Ω |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Funktion | programmierbar |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 60 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang programmierbar |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Funktion | Meldeausgang programmierbar |
| Ansprechzeit | 35 ms |
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
| Art | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Funktion | sichere Überwachung |
| Klassifikation | V2 |
| Zyklische sichere Daten | 4 B |
| Azyklische Daten | Fehlerdaten Schutzfeld-Einzelstrahldaten Warnungen |
| Anzahl Anschlüsse | 5 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Leitungslänge | 600 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt | 5 mm² |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | Lokal-Interface |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 8 -polig |
| Funktion | PROFIBUS IN |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Leitungslänge | 400 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Leitungsfarbe | violett |
| Aderquerschnitt | 8 mm² |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | PROFIBUS OUT |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Aderquerschnitt | 8 mm² |
| Leitungsfarbe | violett |
| Leitungslänge | 250 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | Kaskade Guest |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.334 mm x 55 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
| Nettogewicht | 3.500 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Nut-Montage |
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
| Anzahl der LED | 6 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software |
| Bedienelemente | Schiebeschalter |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |